Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 71
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
VeeJet® U - Ugello
Lista materiale
1-1/4U-I50750
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
EOD
Diam. orifizio equiv. (in)
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC200
Portata (galloni al minuto) a 200 psi
FRC300
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
FRC500
Portata (galloni al minuto) a 500 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA40
Angolo di spruzzo a 40 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
SA200
Angolo di spruzzo a 200 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D