Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VGS200... - ISO 11901-1規格標準
部品表
VGS200-25-17
MODELLO
モデル
CODICEFORZA
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
25.0 mm
DS
ロッド直径
12 mm
G
17 mm
R
溝の半径
1 mm
K
5 mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 9
BAR
/
15
IN
初期荷重
17 daN
FIN
最終荷重
daN
RATIO
/
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D