Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VGS50... - ISO 11901-1規格標準
部品表
VGS50-25-13
MODELLO
モデル
CODICEFORZA
初期荷重値の選択
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
12.0 mm
DS
ロッド直径
6 mm
G
17 mm
R
溝の半径
0.8 mm
K
/ mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 6
BAR
/
45
IN
初期荷重
13 daN
FIN
最終荷重
daN
RATIO
/
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D