Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VGS90... - STANDARD ISO 11901-1
Bill of material
VGS90-25-5
MODELLO
Model
CODICEFORZA
Initial force selection
CORSAMAX
Max. stroke
mm
CU
Stroke
mm
Введите значение для CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
LMIN
Chamber height
mm
L
Total height
mm
A
Overstroke protection
1 mm
D
Chamber diameter
19.0 mm
DS
Piston rod diameter
8 mm
G
17 mm
R
Gap range
1 mm
K
6 mm
MA
Fastening threads
M6 x 8
BAR
/
10
IN
Initial force
5 daN
FIN
Final force
daN
RATIO
/
CICLIMIN
Max. cycles per minute
/
VOLUMEGAS
Volumegas
Litri
PESO
Weight
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D