IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
VL32-102
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/vl/vl_32_inch.prj},{NB=VL32-102(0-in)},{CODE=VL32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=102},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=9.0},{SXINCH=0.00},{S1INCH=1.20},{F1LBS=108},{S2INCH=1.61},{F2LBS=144},{S3INCH=1.81},{F3LBS=162},{SN=51},{SNINCH=2.01},{FN=801},{FNLBS=180},{SBINCH=2.27},{FBLBS=203},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.25 x 0.10},{DEINCH=1.20},{RG1=15.700},{RG1I=0.61},{DE1=30.700},{B=6.500},{H=2.600},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
VL Ø 1 1/4 - Extra light load
Bill of material
VL32-102
CODE
-
VL32-102
VL32-102
DHINCH
Hole diameter
1 1/4
인치
DDINCH
Rod diameter
5/8
인치
LOINCH
Free length
4
4
인치
R
Rate /±10%
9.0
9.0
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
인치
FXI
Force
0.00
lbs
LXINCH
Length at compression end
4.00
4.00
인치
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
1.20
1.20
인치
F1LBS
Force
108
108
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
1.61
1.61
인치
F2LBS
Force
144
144
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
1.81
1.81
인치
F3LBS
Force
162
162
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
2.01
2.01
인치
FNLBS
Force
180
180
lbs
SBINCH
Solid deflection
2.27
2.27
인치
BXHINCH
Cross wire section
0.25 x 0.10
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D