IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL16-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_16.prj},{NB=VL16-051(0)},{CODE=VL16-051},{DH=16.0},{DD=8.0},{LO=51},{RG=8.9},{SX=0.0},{S1=15.3},{F1=136},{S2=20.4},{F2=182},{S3=22.95},{F3=204},{SN=25.5},{FN=227},{SB=30.4},{BXH=3.05 x 1.5},{DE=15.5},{RG1=8.900},{DE1=15.500},{DDNUM=8.000},{B=3.050},{H=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
VL Ø 16 - Extra light load
Bill of material
VL16-051
CODE
-
VL16-051
VL16-051
DH
Hole diameter
16.0
mm
DD
Rod diameter
8.0
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
8.9
8.9
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
51.000
51.000
N
S1
Recommended working deflection for long spring life
15.3
15.3
mm
F1
Force
136
136
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
20.4
20.4
mm
F2
Force
182
182
N
S3
Deflessione per media-corta durata
22.95
22.95
mm
F3
Force
204
204
N
SN
Maximum operating deflection
25.5
25.5
mm
FN
Force
227
227
N
SB
Solid deflection
30.4
30.4
mm
BXH
Cross wire section
3.05 x 1.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D