Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
VL Ø 25 - Charge extra-lege`re
Nomenclature
VL25-089
CODE
-
DH
Diamètre du trou
25 mm
DD
Diamètre de l'arbre
12.5 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Force
N
S1
Force
N
F1
Force
N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Force
N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
5.4 x 2.2 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D