IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL50-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_50.prj},{NB=VL50-127(0)},{CODE=VL50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=42.2},{SX=0.0},{S1=38.100},{F1=1608},{S2=50.8},{F2=2144},{S3=57.2},{F3=2412},{SN=63.5},{FN=2680},{SB=73.8},{FB=3114},{MAT=Cr-Si},{BXH=10.5 x 4.1},{DE=49.3},{RG1=42.200},{DE1=49.300},{DDNUM=25.000},{B=10.500},{H=4.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
VL Ø 50 - Extra light load
Bill of material
VL50-127
CODE
-
VL50-127
VL50-127
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
42.2
42.2
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
127.000
127.000
N
S1
Force
38.100
38.100
N
F1
Force
1608
1608
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
50.8
50.8
mm
F2
Force
2144
2144
N
S3
Deflessione per media-corta durata
57.2
57.2
mm
F3
Force
2412
2412
N
SN
Maximum operating deflection
63.5
63.5
mm
FN
Force
2680
2680
N
SB
Solid deflection
73.8
73.8
mm
BXH
Cross wire section
10.5 x 4.1
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D