IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL63-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_63.prj},{NB=VL63-127(0)},{CODE=VL63-127},{DH=63.0},{DD=38.0},{LO=127},{RG=33.2},{SX=0.0},{S1=38.1},{F1=1265},{S2=50.8},{F2=1687},{S3=57.1},{F3=1897},{SN=63.5},{FN=2108},{SB=82.6},{BXH=11.0 x 4.9},{DE=62.5},{RG1=33.200},{DE1=62.500},{DDNUM=38.000},{B=11.000},{H=4.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
VL Ø 63 - Extra light load
Bill of material
VL63-127
CODE
-
VL63-127
VL63-127
DH
Hole diameter
63.0
mm
DD
Rod diameter
38.0
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
33.2
33.2
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
127.000
127.000
N
S1
Recommended working deflection for long spring life
38.1
38.1
mm
F1
Force
1265
1265
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
50.8
50.8
mm
F2
Force
1687
1687
N
S3
Deflessione per media-corta durata
57.1
57.1
mm
F3
Force
1897
1897
N
SN
Maximum operating deflection
63.5
63.5
mm
FN
Force
2108
2108
N
SB
Solid deflection
82.6
82.6
mm
BXH
Cross wire section
11.0 x 4.9
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D