Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VLSK-FP - ELESA-Petits volants de sécurité à lobes
Nomenclature
Petits volants de sécurité à lobes VLSK.63 FP-M10-F
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
63 mm
DIM02
d6H
DIM03
L
44 mm
DIM04
d1
23 mm
DIM05
d3
14 mm
DIM06
l2
17 mm
DIM07
h
mm
WEIGHT
Poids
g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D