Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
VM800 - 3 Port Mechanical Valve:Heavy Duty Type
Nomenclature
VM830-01-00
PORT1
Number of ports
PORT2
Port size
ACTUATOR
Actuator type
FOF
23.0 N
PT1
1.0 mm
PT2
0 deg
OT1
2.0 mm
OT2
0 deg
TT1
3.0 mm
TT2
0 deg
HEAD
Head direction
LEVER
Roller lever direction
STATUS
Status off/on
THREAD
Thread on/off
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D