您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
AKO VMC32.01X.50RM.50
AKO Armaturen
气动夹管阀
卫生螺纹接头结构
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/hygiene_gewindestutzenausfuehrung/vmce_rm.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50RM.50},{TYP=VMCE = Hygiene Gewindestutzenausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Gewindestutzen nach DIN 11853-1 (GS)},{GW=Edelstahl 1.4408 (AISI 316)},{CNSMASSEXACT=2.3},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=Rd 58x1/6\"},{G=G 1/4\"},{H=45},{L1=130},{L2=238},{I=0.13},{CNSSTDDTIME=4 Wochen},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen},{CTN=84818087}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
AKO Armaturen
描述
VMC (RM) - VMC 气动夹管阀带卫生螺纹接头(DIN 11853-1 / DIN 11864-1)
明细表
AKO VMC32.01X.50RM.50
TYP
类型
VMC = 卫生螺纹接头结构
DN
公称尺度
32
32
mm
MQ
内衬套材料(弹性体质量级)
CR (氯丁橡胶)
天然橡胶 清淡的食物
天然橡胶 耐磨
天然橡胶 导电
天然橡胶高温
EPDM/EPDM 黑色食物
EPDM 黑色食物 导电
EPDM 白色食物
FPM/FKM (Viton)
NBR (丁腈)
丁腈(NBR) 黑色食物
丁腈(NBR) 白色食物
丁腈(NBR) 导电
CSM (Hypalon)
IIR(丁基)
CR (氯丁橡胶)
天然橡胶 清淡的食物
天然橡胶 耐磨
天然橡胶 导电
天然橡胶高温
EPDM/EPDM 黑色食物
EPDM 黑色食物 导电
EPDM 白色食物
FPM/FKM (Viton)
NBR (丁腈)
丁腈(NBR) 黑色食物
丁腈(NBR) 白色食物
丁腈(NBR) 导电
CSM (Hypalon)
IIR(丁基)
AW
连接料
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
AA
连接选项
螺纹接头根据 DIN 11853-1 (GS)
GW
外壳材质
不锈钢1.4408 (AISI 316)
CNSMASSEXACT
块
2.3
2.3
kg
INFO
产品信息
HTML (Online)
DI
32
32
mm
D1
80
80
mm
D2
66
66
mm
D3
线
Rd 58x1/6"
Rd 58x1/6"
G
线
G 1/4"
G 1/4"
H
45
45
mm
L1
130
130
mm
L2
238
238
mm
I
约
0.13
0.13
ml
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D