Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
VOSSO - Einhand-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - VOSSO
KBN
VOSSO
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR50
Ausladung
176.0 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
231.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
vogue
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Waschtischbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
754222000025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
VOSSO
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D