Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VQC1000-S - Unité enfichable montée sur embase : Bus de terrain : Type passerelle EX500
Nomenclature
VV5QC11-01C3SDA2_0-5
MANIFOLD
Ensemble
(1) Embrochable sur embase
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
2
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
SICOM
Unité SI COM
OPTION1
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION2
Option : Montage sur rail DIN
OPTION3
Option : Caractéristiques câblage spécial
WIRING
Caractéristiques de câblage
OPTION4
Option : Avec plaque d'identification
OPTION5
Option : Pilote externe
OPTION6
Option : Sortie EXH directe avec silencieux intégré
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D