Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
VSA001 - Accéléromètres
Nomenclature
VSA001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSA001: Accéléromètre; analogique; Nombre d'axes de mesure 1; Etendue de mesure
DESCLONG
Langbeschreibung
Accéléromètre; analogique; Nombre d'axes de mesure 1; Etendue de mesure vibration -25...25 g; Gamme de fréquence 1...6000 Hz; Température ambiante -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Connecteur
BN
Bestellnummer
VSA001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D