IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
VSP004
ifm electronic
Sensors
200_040
200_040_010
200_040_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_040/200_040_010/200_040_010_020/vsp004.prj},{NB=VSP004},{BN=VSP004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/2b/pc_vsp004aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7b/2b/pc_vsp004aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VSP004: Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80..},{DESCLONG=Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80...80 g; Frequenzbereich 1,5...12000 Hz; Umgebungstemperatur -50...150 °C; IP 68; (wasserdicht bis 100 m 10 bar); Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE},{ERPGRSUPPLIER=J4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSP004 - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSP004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSP004: Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80..
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -80...80 g; Frequenzbereich 1,5...12000 Hz; Umgebungstemperatur -50...150 °C; IP 68; (wasserdicht bis 100 m 10 bar); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSP004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D