Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VSP01A - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSP01A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSP01A: Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messber
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -50...50 g; Frequenzbereich 2...10000 Hz; Umgebungstemperatur -55...90 °C; IP 68; (wasserdicht bis: 100 m 10 bar; Einschränkung für 1D-Anwendung: IP 65); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSP01A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION SENSOR ATEX
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D