IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
VSP02A
ifm electronic
Sensors
200_040
200_040_010
200_040_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_040/200_040_010/200_040_010_020/vsp02a.prj},{NB=VSP02A},{BN=VSP02A},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/be/8c/pc_vsp01axx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/be/8c/pc_vsp01axx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VSP02A: Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messber},{DESCLONG=Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -50...50 g; Frequenzbereich 2...10000 Hz; Umgebungstemperatur -55...90 °C; IP 68; (1D-Anwendung: IP 65); Anschlussleitung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION SENSOR ATEX},{ERPGRSUPPLIER=J4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
VSP02A - Beschleunigungssensoren
Bill of material
VSP02A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VSP02A: Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messber
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschleunigungssensor; 30 x 25,5 x 64,7 mm; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung -50...50 g; Frequenzbereich 2...10000 Hz; Umgebungstemperatur -55...90 °C; IP 68; (1D-Anwendung: IP 65); Anschlussleitung
BN
Bestellnummer
VSP02A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D