Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VTV121 - Schwingungssensoren und -transmitter
Bill of material
VTV121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VTV121: Schwingungstransmitter; analog; Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 1; Anza
DESCLONG
Langbeschreibung
Schwingungstransmitter; analog; Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 1; Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung 0...50; (RMS) mm/s; Frequenzbereich 10...1000 Hz; Umgebungstemperatur -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
VTV121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION TRANSMITTER
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D