Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VV320 - カスタマイズされた標準
部品表
VV320-80
MODELLO
モデル
VV320-80
VERS
バージョン
/
CORSAMAX
最大ストローク
80.00 mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
125.0 mm
L
全高
205.00 mm
A
追加の安全ストローク
2 mm
D
チャンバー直径
32.0 mm
DS
ロッド直径
15 mm
G
/ mm
R
溝の半径
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 8 (2X)
J
固定穴間の軸間距離
18 mm
BAR
/
180
IN
初期荷重
320 daN
FIN
最終荷重
520.00 daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
40 /
VOLUMEGAS
ガスボリューム
0.044 Litri
PESO
重量
0.44 kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D