Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VV320 - ESTÁNDAR PERSONALIZADO
Lista de materiales
VV320-63
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
/
CORSAMAX
Carrera máxima
63.00 mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
25.0 mm
DS
Diámetro vástago
15 mm
G
17 mm
R
Radio cuello
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 9
J
Distancia orificios fijación
/ mm
BAR
/
180
IN
Fuerza inicial
320 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
50 /
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D