Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VV320 - PERSONALIZOVANÝ STANDARD
Kusovník
VV320-63
MODELLO
Model
VERS
Verze
/
CORSAMAX
Max zdvih
63.00 mm
CU
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
D
Průměr komory
25.0 mm
DS
Průměr pístu
15 mm
G
17 mm
R
Rádius hrdla
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Závity pro upevnění
M6 x 9
J
Rozteč fixační otvory
/ mm
BAR
/
180
IN
Počáteční síla
320 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
50 /
VOLUMEGAS
objem plynu
Litri
PESO
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D