Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VV500 - NORME PERSONNALISÉE
Nomenclature
VV500-63
MODELLO
Modèle
VV500-63
VERS
Version
/
CORSAMAX
Course maximale
63.00 mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
132.0 mm
L
Hauteur totale
195.00 mm
A
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
D
Diamètre chambre
32.0 mm
DS
Diamètre tige
20 mm
G
/ mm
R
Rayon de la gorge
/ mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Filetages de fixation
M5 x 8 (2X)
J
Entraxe des trous de fixation
15 mm
BAR
/
160
IN
Force initiale
500 daN
FIN
Force finale
830.00 daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
50 /
VOLUMEGAS
Volume de gaz
0.058 Litri
PESO
Poids
0.48 kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D