Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV5F3-40 - Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve / Base Mounted / Common Exhaust / Manifold
Bill of material
VV5F3-40-022-02
PORT
P R Port size
1/4
PORTAB
A B Port size
1/4
NOS
Number of stations
THREAD
Thread type
L1
83.5 mm
L2
71.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D