Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VV5FS3-01T - 5 Port Solenoid Valve / Base Mounted / Plug-in - with terminal block
Bill of material
VV5FS3-01T-021-02-Q
SUPPLY
Supply
(01T) Plug-in - with terminal block
NOS
Number of stations
SYMBOL
Symbol
PS
Port size
THREAD
Thread
UNIT
Control unit
VOLTAGE
Voltage
L1
129 mm
L2
141 mm
L3
0.0 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D