Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5FS3-10 - 5/3-, 5/2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung – DIN-Steckdose
Stückliste
VV5FS3-10-021-02-Q
SUPPLY
Versorgung
(10) Externe Verdrahtung - DIN-Stecker
NOS
Anzahl Stationen
SYMBOL
Symbol
PS
Anschlußgröße
THREAD
Gewinde
UNIT
Steuerung
VOLTAGE
Spannung
L1
129 mm
L2
141 mm
L3
0.0 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D