Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5Q11-L - Embase embrochable montée sur embase : Câble
Nomenclature
VV5Q11-01C3L0-Q_0-1
MANIFOLD
Ensemble
(1) Unité enfichable
VS
Stations
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
L
NCOM
Commun négatif
CABLE
Câble (longueur)
OPTION1
Option : modèles AC200/220V
OPTION2
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION3
Option : Montage sur rail DIN
OPTION4
Option : Pilote externe
OPTION5
Option : Sortie EXH directe avec silencieux intégré
OPTION6
Option : Plaque d'identification
COM1
Commentaires
Options disponibles telles que Régulateur (G), Distributeur générateur de vide (J) et Plaque d'identification (N), se reporter au dossier « Accessoires ».
VV
Caractéristiques de distributeur =>
SEAL
Joint
FUNCTION
Fonction
VOLTAGE
Tension nominale de la bobine
SUPPRESSOR
Visualisation et Protection de circuit
OVERRIDE
Commande manuelle
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
L1
39.0 mm
L2
48.5 mm
L3
75.0 mm
L4
85.5 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D