Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
VV5Q11-L - Manifold plug-lead montato su base: cavo
Lista materiale
VV5Q11-01C3L0-Q_0-1
MANIFOLD
Manifold
(1) Unità plug-in
VS
Stazioni
PORT
Misura attacco cilindro
KIT
Tipo di kit
L
NCOM
Comune negativo
CABLE
Cavo (Lunghezza)
OPTION1
Opzione: Modelli AC200/220V
OPTION2
Opzione: Con valvola unidirezionale per contropressione
OPTION3
Opzione: Montaggio su guida DIN
OPTION4
Opzione: Pilotaggio esterno
OPTION5
Opzione: Uscita EXH diretta con silenziatore integrato
OPTION6
Opzione: Targhetta identificativa
COM1
Commento
Opzioni disponibili come (G)Regolatore, (J)Valvola eiettore e (N)Targhetta identificativa, fare riferimento alla cartella "Accessori".
VV
Specifiche valvola =>
SEAL
Tenuta
FUNCTION
Funzione
VOLTAGE
Tensione nominale bobina
SUPPRESSOR
Indicatore ottico e soppressore di picchi
OVERRIDE
Azionamento manuale
NO1
Stazione 1
NO2
Stazione 2
NO3
Stazione 3
NO4
Stazione 4
NO5
Stazione 5
NO6
Stazione 6
NO7
Stazione 7
NO8
Stazione 8
L1
39.0 mm
L2
48.5 mm
L3
75.0 mm
L4
85.5 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D