Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5Q11-L - Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, Flanschversion: Anschlusskabel
Stückliste
VV5Q11-01C3L0-Q_0-1
MANIFOLD
Verblockbare
(1) Einschubeinheit
VS
Stationen
PORT
Zylinderanschlussgröße
KIT
Set-Typ
L
NCOM
negativ COM
CABLE
Kabellänge
OPTION1
Option: AC200/220V Modelle
OPTION2
Option:Mit Rückschlagventil
OPTION3
Option: DIN-Schienenmontage
OPTION4
Option:externe Vorsteuerung
OPTION5
Option: Eingebauter Schalldämpfer (direkt entlüftet)
OPTION6
Option:Typenschild
COM1
Kommentar
Verfügbare Optionen wie (G)Regulator, (J)Vakuum-Erzeuger-Ventil und (N)Typenschild siehe Ordner "Zubehör".
VV
Ventildaten =>
SEAL
Dichtung
FUNCTION
Funktionsweise
VOLTAGE
Spulennennspannung
SUPPRESSOR
Betriebsanzeige und Funkenlöschung
OVERRIDE
Handhilfsbetätigung
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
L1
39.0 mm
L2
48.5 mm
L3
75.0 mm
L4
85.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D