Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
VV5Q11-T - Montaje en placa base / Bloque tipo plug-in: Caja de terminal de bornas
Lista de materiales
VV5Q11-02C3T-Q_0-1
MANIFOLD
Conjunto
(1) Unidad plug-in
VS
Estaciones
SNUMBER
Número máximo de bobinas disponibles
4
PORT
Tamaño de conexión del cilindro
KIT
Tipo de bloque
T
NCOM
Común negativo
OPTION1
Opción: Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
OPTION2
Opción: Montaje en raíl DIN
OPTION3
Opción: Especificaciones de cableado especial
WIRING
Especificación del cableado
OPTION4
Opción: Pilotaje externo
OPTION5
Opción: Salida EXH directa con silenciador integrado
OPTION6
Opción: Placa de identificación
COM1
Comentario
Opciones disponibles como regulador (G), válvula de eyector (J) y placa de identificación (N), consulte la carpeta "Accesorios".
VV
Características técnicas de la válvula =>
SEAL
Sellante
FUNCTION
Función
VOLTAGE
Tensión nominal de la bobina
SUPPRESSOR
LED y supresor de picos de tensión
OVERRIDE
Accionamiento manual
NO1
Estación 1
NO2
Estación 2
NO3
Estación 3
NO4
Estación 4
NO5
Estación 5
NO6
Estación 6
NO7
Estación 7
NO8
Estación 8
NO9
Estación 9
NO10
Estación 10
NO11
Estación 11
NO12
Estación 12
NO13
Estación 13
NO14
Estación 14
NO15
Estación 15
NO16
Estación 16
NO17
Estación 17
NO18
Estación 18
NO19
Estación 19
NO20
Estación 20
NO21
Estación 21
NO22
Estación 22
NO23
Estación 23
NO24
Estación 24
JUDGE
Elección del número de bobinas
Dentro del rango admisible
COM
Comentario
-
L1
66.5 mm
L2
126.0 mm
L3
150.0 mm
L4
160.5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D