Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5Q21-F - Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, Flanschversion: D-Sub-Stecker
Stückliste
VV5Q21-02C4FU0-Q_0-1
MANIFOLD
Verblockbare
(1) Einschubeinheit
VS
Stationen
SNUMBER
Maximale Anzahl an Magnetspulen
4
PORT
Zylinderanschlussgröße
KIT
Set-Typ
F
ENTRY
Stecker-Eingangsrichtung
CABLE
Kabellänge
OPTION1
Option: AC200/220V Modelle
OPTION2
Option:Mit Rückschlagventil
OPTION3
Option: DIN-Schienenmontage
OPTION4
Option:Spezielle Drahtspezifikationen
WIRING
Anschlusskabel
OPTION5
Option:externe Vorsteuerung
OPTION6
Option: Eingebauter Schalldämpfer (direkt entlüftet)
OPTION7
Option:Typenschild
COM1
Kommentar
Verfügbare Optionen wie (N)Typenschild siehe Ordner "Zubehör".
VV
Ventildaten =>
SEAL
Schieberart
FUNCTION
Funktionsweise
VOLTAGE
Spulennennspannung
SUPPRESSOR
Betriebsanzeige und Funkenlöschung
OVERRIDE
Handhilfsbetätigung
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
NO17
Station 17
NO18
Station 18
NO19
Station 19
NO20
Station 20
NO21
Station 21
NO22
Station 22
NO23
Station 23
NO24
Station 24
JUDGE
Beurteilung der Anzahl von Elektromagneten
Im zulässigen Bereich
COM
Kommentar
-
L1
85 mm
L2
105 mm
L3
137.5 mm
L4
148.0 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D