Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
VV5Q21-J - Montaje en placa base / Bloque tipo plug-in: Cable plano (20 pins)
Lista de materiales
VV5Q21-02C4JU0-Q_0-5
MANIFOLD
Conjunto
(1) Unidad plug-in
VS
Estaciones
SNUMBER
Número máximo de bobinas disponibles
4
PORT
Tamaño de conexión del cilindro
KIT
Tipo de bloque
J
ENTRY
Dirección de entrada del conector
CABLE
Cable (longitud)
OPTION1
Opción: Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
OPTION2
Opción: Montaje en raíl DIN
OPTION3
Opción: Especificaciones de cableado especial
WIRING
Especificación del cableado
OPTION4
Opción: Pilotaje externo
OPTION5
Opción: Salida EXH directa con silenciador integrado
OPTION6
Opción: Placa de identificación
COM1
Comentario
Opciones disponibles como placa de identificación (N), consulte la carpeta "Accesorios".
VV
Características técnicas de la válvula =>
SEAL
Tipo de sellado
FUNCTION
Función
VOLTAGE
Tensión nominal de la bobina
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
LED y supresor de picos de tensión
OVERRIDE
Accionamiento manual
NO1
Estación 1
NO2
Estación 2
NO3
Estación 3
NO4
Estación 4
NO5
Estación 5
NO6
Estación 6
NO7
Estación 7
NO8
Estación 8
NO9
Estación 9
NO10
Estación 10
NO11
Estación 11
NO12
Estación 12
NO13
Estación 13
NO14
Estación 14
NO15
Estación 15
NO16
Estación 16
JUDGE
Elección del número de bobinas
Dentro del rango admisible
COM
Comentario
-
L1
85 mm
L2
100 mm
L3
125.0 mm
L4
135.5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D