Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5Q21-L - Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, Flanschversion: Anschlusskabel
Stückliste
VV5Q21-01C4L0-Q_0-1
MANIFOLD
Verblockbare
(1) Einschubeinheit
VS
Stationen
PORT
Zylinderanschlussgröße
KIT
Set-Typ
L
NCOM
negativ COM
CABLE
Kabellänge
OPTION1
Option: AC200/220V Modelle
OPTION2
Option:Mit Rückschlagventil
OPTION3
Option: DIN-Schienenmontage
OPTION4
Option:externe Vorsteuerung
OPTION5
Option: Eingebauter Schalldämpfer (direkt entlüftet)
OPTION6
Option: Gehäuse: staubgeschützt, spritzwasserdicht (IP65)
OPTION7
Option:Typenschild
COM1
Kommentar
Verfügbare Optionen wie (N)Typenschild siehe Ordner "Zubehör".
VV
Ventildaten =>
SEAL
Schieberart
FUNCTION
Funktionsweise
VOLTAGE
Spulennennspannung
SUPPRESSOR
Betriebsanzeige und Funkenlöschung
OVERRIDE
Handhilfsbetätigung
ENCLOSURE
Schutzart
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
L1
51 mm
L2
63 mm
L3
87.5 mm
L4
98.0 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D