Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
VV5Q21-L - Montaje en placa base / Bloque tipo plug-in: Cable
Lista de materiales
VV5Q21-01C4L0-Q_0-1
MANIFOLD
Conjunto
(1) Unidad plug-in
VS
Estaciones
PORT
Tamaño de conexión del cilindro
KIT
Tipo de bloque
L
NCOM
Común negativo
CABLE
Cable (longitud)
OPTION1
Opción: Modelos de 200/220 VAC
OPTION2
Opción: Con válvula antirretorno para prevención de contrapresión
OPTION3
Opción: Montaje en raíl DIN
OPTION4
Opción: Pilotaje externo
OPTION5
Opción: Salida EXH directa con silenciador integrado
OPTION6
Opción: Protección: Estanco al polvo y salpicaduras (IP65)
OPTION7
Opción: Placa de identificación
COM1
Comentario
Opciones disponibles como placa de identificación (N), consulte la carpeta "Accesorios".
VV
Características técnicas de la válvula =>
SEAL
Tipo de sellado
FUNCTION
Función
VOLTAGE
Tensión nominal de la bobina
SUPPRESSOR
LED y supresor de picos de tensión
OVERRIDE
Accionamiento manual
ENCLOSURE
Protección
NO1
Estación 1
NO2
Estación 2
NO3
Estación 3
NO4
Estación 4
NO5
Estación 5
NO6
Estación 6
NO7
Estación 7
NO8
Estación 8
L1
51 mm
L2
63 mm
L3
87.5 mm
L4
98.0 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D