Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5Q21-M - Embase embrochable montée sur embase : Connecteur circulaire
Nomenclature
VV5Q21-02C4M0-W-Q_0-1
MANIFOLD
Ensemble
(1) Unité enfichable
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
4
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
M
CABLE
Câble (longueur)
OPTION1
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION2
Option : Montage sur rail DIN
OPTION3
Option : Caractéristiques câblage spécial
WIRING
Caractéristiques de câblage
OPTION4
Option : Pilote externe
OPTION5
Option : Plaque d'identification
COM1
Commentaires
Options disponibles telles que Plaque d'identification (N), se reporter au dossier « Accessoires ».
VV
Caractéristiques de distributeur =>
SEAL
Type de joint
FUNCTION
Fonction
VOLTAGE
Tension nominale de la bobine
SUPPRESSOR
Visualisation et Protection de circuit
OVERRIDE
Commande manuelle
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
NO17
Station 17
NO18
Station 18
NO19
Station 19
NO20
Station 20
NO21
Station 21
NO22
Station 22
NO23
Station 23
NO24
Station 24
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
L1
109.5 mm
L2
132.5 mm
L3
162.5 mm
L4
173.0 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D