Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
VV5Q21-M - Manifold plug-lead montato su base: Connettore circolare
Lista materiale
VV5Q21-02C4M0-W-Q_0-1
MANIFOLD
Manifold
(1) Unità plug-in
VS
Stazioni
SNUMBER
Massimo numero disponibile di elettrovalvole
4
PORT
Misura attacco cilindro
KIT
Tipo di kit
M
CABLE
Cavo (Lunghezza)
OPTION1
Opzione: Con valvola unidirezionale per contropressione
OPTION2
Opzione: Montaggio su guida DIN
OPTION3
Opzione: Specifiche cablaggio personalizzato
WIRING
Caratteristiche cablaggio
OPTION4
Opzione: Pilotaggio esterno
OPTION5
Opzione: Targhetta identificativa
COM1
Commento
Opzioni disponibili come (N)Targhetta identificativa, fare riferimento alla cartella "Accessori".
VV
Specifiche valvola =>
SEAL
Tipo di tenuta
FUNCTION
Funzione
VOLTAGE
Tensione nominale bobina
SUPPRESSOR
Indicatore ottico e soppressore di picchi
OVERRIDE
Azionamento manuale
NO1
Stazione 1
NO2
Stazione 2
NO3
Stazione 3
NO4
Stazione 4
NO5
Stazione 5
NO6
Stazione 6
NO7
Stazione 7
NO8
Stazione 8
NO9
Stazione 9
NO10
Stazione 10
NO11
Stazione 11
NO12
Stazione 12
NO13
Stazione 13
NO14
Stazione 14
NO15
Stazione 15
NO16
Stazione 16
NO17
Stazione 17
NO18
Stazione 18
NO19
Stazione 19
NO20
Stazione 20
NO21
Stazione 21
NO22
Stazione 22
NO23
Stazione 23
NO24
Stazione 24
JUDGE
Stima del numero di solenoidi
Nel campo consentito
COM
Commento
-
L1
109.5 mm
L2
132.5 mm
L3
162.5 mm
L4
173.0 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D