Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
VV5Q21-S - Manifold plug-lead montato su base: Per sistema di trasmissione seriale di tipo integrato EX120/123/124 (uscita)
Lista materiale
VV5Q21-02C4SF1-Q_0-5
MANIFOLD
Manifold
(1) Unità plug-in
VS
Stazioni
SNUMBER
Massimo numero disponibile di elettrovalvole
4
PORT
Misura attacco cilindro
KIT
Tipo di kit
S
SISPEC
Specifiche dell’unità SI
OPTION1
Opzione: Con valvola unidirezionale per contropressione
OPTION2
Opzione: Lunghezza guida DIN specificata
OPTION3
Opzione: Specifiche cablaggio personalizzato
WIRING
Caratteristiche cablaggio
OPTION4
Opzione: Pilotaggio esterno
OPTION5
Opzione: Uscita EXH diretta con silenziatore integrato
OPTION7
Opzione: Targhetta identificativa
OPTION6
Opzione: Grado di protezione: a tenuta di polvere e a prova di getto d'acqua (IP65)
ENCLOSURE1
Grado di protezione
COM1
Commento
Opzioni disponibili come (N)Targhetta identificativa, fare riferimento alla cartella "Accessori".
VV
Specifiche valvola =>
SEAL
Tenuta
FUNCTION
Funzione
VOLTAGE
Tensione nominale bobina
(5) 24 VDC
OVERRIDE
Azionamento manuale
ENCLOSURE2
Grado di protezione
NO1
Stazione 1
NO2
Stazione 2
NO3
Stazione 3
NO4
Stazione 4
NO5
Stazione 5
NO6
Stazione 6
NO7
Stazione 7
NO8
Stazione 8
NO9
Stazione 9
NO10
Stazione 10
NO11
Stazione 11
NO12
Stazione 12
NO13
Stazione 13
NO14
Stazione 14
NO15
Stazione 15
NO16
Stazione 16
JUDGE
Stima del numero di solenoidi
Nel campo consentito
COM
Commento
-
L1
85 mm
L2
115 mm
L3
137.5 mm
L4
148.0 mm
L5
140.0 mm
L6
162.5 mm
L7
173.0 mm
L8
150.5 mm
L9
163 mm
L10
188 mm
L11
198 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D