Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5Q21-SD - Embase embrochable montée sur embase : Pour système bus de terrain (I/O) intégré EX240
Nomenclature
VV5Q21-01C4SD0W-W-Q_0-5
MANIFOLD
Ensemble
(1) Plug-in unit
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
2
PORT
Orifice du vérin
KIT
Type de kit
S
SIMODEL
Modèle
DINUMBER
Nombre d'unités DI
DISPECIFIC
Caractéristiques de l'unité DI
OPTION1
Option : Avec clapet anti-retour de contre-pression
OPTION2
Option : Caractéristiques câblage spécial
WIRING
Caractéristiques de câblage
OPTION3
Option : Pilote externe
OPTION4
Option : Plaque d'identification
ENCLOSURE
Protection
W
COM1
Commentaires
Options disponibles telles que Plaque d'identification (N), se reporter au dossier « Accessoires ».
VV
Caractéristiques de distributeur =>
SEAL
Joint
FUNCTION
Fonction
VOLTAGE
Tension nominale de la bobine
(5) 24 VCC
OVERRIDE
Commande manuelle
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
L1
52.5 mm
L2
202 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D