Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VV5Q21-SD - Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, Flanschversion: Für EX240 integrierte Ausführung (I/O) Serielle Datenübermittlung
Stückliste
VV5Q21-01C4SD0W-W-Q_0-5
MANIFOLD
Verblockbare
(1) Plug-in unit
VS
Stationen
SNUMBER
Maximale Anzahl an Magnetspulen
2
PORT
Zylinderanschlussgröße
KIT
Set-Typ
S
SIMODEL
Modell
DINUMBER
Anzahl DI-Einheit
DISPECIFIC
Spezifikation DI-Einheit
OPTION1
Option:Mit Rückschlagventil
OPTION2
Option:Spezielle Drahtspezifikationen
WIRING
Anschlusskabel
OPTION3
Option:externe Vorsteuerung
OPTION4
Option:Typenschild
ENCLOSURE
Schutzart
W
COM1
Kommentar
Verfügbare Optionen wie (N)Typenschild siehe Ordner "Zubehör".
VV
Ventildaten =>
SEAL
Dichtung
FUNCTION
Funktionsweise
VOLTAGE
Spulennennspannung
(5) 24 VDC
OVERRIDE
Handhilfsbetätigung
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Beurteilung der Anzahl von Elektromagneten
Im zulässigen Bereich
COM
Kommentar
-
L1
52.5 mm
L2
202 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D