Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
VV5Q51-F_1 - Unité enfichable montée sur embase : Kit connecteur sub-D
Nomenclature
VV5Q51-0103FD0-Q_0-11
MANIFOLD
Ensemble
(1) Unité enfichable
VS
Stations
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
2
PORT
Orifice du vérin
THREAD
Type de filetage
KIT
Type de kit
F
ENTRY
Sens de connexion du connecteur
CABLE
Câble (longueur)
OPTION1
Option : Épurateur silencieux
OPTION2
Option : Caractéristique câblage spécifique
OPTION3
Option : Échappement direct avec boîtier de silencieux
CE
Conforme CE
VV
Caractéristiques de distributeur =>
SEAL
Joint
FUNCTION
Fonction
VOLTAGE
Tension nominale de la bobine
SUPPRESSOR
Visualisation et Protection de circuit
OVERRIDE
Commande manuelle
CE1
Conforme CE
(-) None
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D