Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
VVB011 - Schwingungssensoren und -transmitter
Bill of material
VVB011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VVB011: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schließer / Öffner; (parametrierbar); Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung 0...50 g; Messbereich Schwingung 0...45 mm/s; Frequenzbereich 2...10000 Hz; Umgebungstemperatur -30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
VVB011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION IO-LINK SWITCH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D