Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
VVB021 - Capteurs et transmetteurs de vibrations
Nomenclature
VVB021
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
VVB021: Capteur de vibrations; PNP/NPN; (configurable); normalement ouvert / fe
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vibrations; PNP/NPN; (configurable); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); Nombre d'axes de mesure 1; Etendue de mesure vibration 0...50 g; Etendue de mesure vibration 0...45 mm/s; Gamme de fréquence 2...10000 Hz; Température ambiante -30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Connecteur
BN
Bestellnummer
VVB021
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VIBRATION IO-LINK SWITCH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
J4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D