Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
VZS - Ресивер сжатого воздуха
Спецификация
192161 VZS-20-B
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
B
Ширина
mm
B1
Ширина
mm
D
Диаметр
mm
D1
Диаметр
G1 mm
D2
Диаметр
45.000 mm
D3
Диаметр
G3/8 mm
D4
Диаметр
28.000 mm
D5
Диаметр
9.000 mm
H
Высота
mm
H1
Высота
4.000 mm
H2
Высота
2.000 mm
H3
Высота
12.000 mm
L
Длина
mm
L1
Длина
mm
L2
Длина
18.000 mm
L3
Длина
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D