Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
VZS - Basınçlı hava deposu
Malzeme listesi
192161 VZS-20-B
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
B
Genişlik
mm
B1
Genişlik
mm
D
Çap
mm
D1
Çap
G1 mm
D2
Çap
45.000 mm
D3
Çap
G3/8 mm
D4
Çap
28.000 mm
D5
Çap
9.000 mm
H
Yükseklik
mm
H1
Yükseklik
4.000 mm
H2
Yükseklik
2.000 mm
H3
Yükseklik
12.000 mm
L
Uzunluk
mm
L1
Uzunluk
mm
L2
Uzunluk
18.000 mm
L3
Uzunluk
25.000 mm
NDM1
33.249 mm
KDM1
30.291 mm
NDM3
16.662 mm
KDM3
14.950 mm
TIP
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D