Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
W Ø 25 - Hyper-strong
Bill of material
W25-050(0)
CODE
-
DH
Hole diameter
25 mm
DD
Rod diameter
10 mm
LO
Free length
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
Введите значение для SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
SN
Maximum operating deflection
mm
BXH
Cross wire section
6.9 X 9.1 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D