Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
W Ø 32 - Hyper-forte
Nomenclature
W32-075(0)
CODE
-
DH
Diamètre du trou
32 mm
DD
Diamètre de l'arbre
12.5 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
BXH
Section du profiè
9.25 X 10.8 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D