IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
W32-075(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/w/w_32.prj},{NB=W32-075(0)},{CODE=W32-075},{DH=32},{DD=12.5},{LO=75},{RG=2222},{SX=0.0},{SN=9.000},{BXH=9.25 X 10.8},{DE=31.80},{DE1=31.800},{B=9.250},{H=10.800},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
W Ø 32 - Hyper-strong
Bill of material
W32-075(0)
CODE
-
W32-075
W32-075
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
75
75
RG
Rate /±10%
2222
2222
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
9.000
9.000
mm
BXH
Cross wire section
9.25 X 10.8
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D