Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
W097 - Schalldämpfer MW SPL-F
Stückliste
W09705300721
CODE
Bestellnummer
W0970530072
A
G 1/8
B
16.3 mm
F
5.5 mm
L
29.0 mm
CH
10 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.