Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
W097 - Silencer MW SPL-F
Bill of material
W09705300721
CODE
Code
W0970530072
A
G 1/8
B
16.3 mm
F
5.5 mm
L
29.0 mm
CH
10 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.