Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
W097 - Silencer MW SPL-F
Bill of material
W09705300721
CODE
Code
W0970530072
A
G 1/8
B
16.3 mm
F
5.5 mm
L
29.0 mm
CH
10 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.